사전 조립된 DIN 레일의 간단한 마운팅

2023-11-14
사전 조립된 단자 스트립 장착을 위한 DIN 레일 어댑터

피닉스컨택트의 Railfix DIN 레일 어댑터는 완벽하게 장착된 DIN 레일의 마운팅 작업을 단순화하여 컨트롤 캐비닛 제작 공정을 최적화합니다. DIN 레일을 마운팅하기 위해 더 이상 터미널 스트립의 개별 구성 요소를 제거할 필요가 없습니다.

어댑터는 마은팅 패널에 직접 나사로 고정되고 완성된 단자 스트립은 마운팅 후크에 밀어 넣으면 됩니다. 그런 다음 표준 드라이버를 사용하여 DIN 레일을 고정할 위치에 레버로 고정하고 표준 M5 나사로 고정합니다. 차폐를 위해 전도성 소재가 사용됩니다. DIN 레일용 피닉스컨택트 Railfix 어댑터는 35/15 mm 및 35/7.5 mm 크기로 제공됩니다. 높은 안정성을 제공하고 진동에 강하기 때문에 컨트롤 캐비닛 운반 시 도움이 됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션