조립된 IPD 설치 케이블
2023-11-14
피닉스컨택트의 IPD 설치 시스템은 완벽한 플러그타입이며 3핀 및 5핀 케이블을 연결할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 연결 기술인 푸쉬 잠금을 사용하면 0.5 - 2.5 mm²의 단선 및 연선을 시간 절약형 방식으로 설치할 수 있습니다.
IPD 커넥터에는 고속 결합 시스템이 적용되어 있기 때문에 어려운 설치 상황에서도 손쉽게 작업할 수 있습니다. 결합 위치는 오접속을 방지하기 위한 기계적 코딩과 DIN EN 0105에 따른 터치 보호 기능을 통해 명확하고 안전하게 결합됩니다. IK07 내충격성 및 IP66/IP68/IP69 보호 등급으로 인해 방수 및 방진 기능뿐만 아니라 매우 견고하고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 실외나 습한 지역에서도 안정적인 설치가 가능합니다.
조립된 IPD 케이블 어셈블리는 대규모 케이블링 프로젝트에서 설치 작업을 용이하게 하고 빠른 시운전을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트는 PVC로 제작된 4가지 케이블 길이(0.5 m, 1 m, 3 m, 5 m)의 연결 및 제어 라인을 플러그 또는 커플링 및 free cable end 버전 또는 플러그에서 커플링 버전으로 제공합니다. 요청 시 고객 맞춤형 길이도 제작 가능합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com