뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.

  • 필터:
  • 적용된 필터 (1):
CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓

설치 깊이가 줄어든 모듈형 AC 충전 소켓 - 유연한 공간 절약형 마운팅

피닉스컨택트의 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓이 설치 깊이가 줄어든 버전으로 새롭게 출시되었습니다. 피닉스컨택트는 3세대 제품을 통해 충전 인프라 솔루션에 유연하고 공간 절약적으로 통합할 수 있는 최적화된 솔루션을 제공합니다.

CHARX control AC 충전 컨트롤러

AC 충전 컨트롤러를 위한 기능 확장: 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 보정법 개념으로 인증 간소화

피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다.

개별적으로 조립된 CHARX connect universal CCS 충전 인렛

조립된 케이블 세트가 있는 CCS 충전 인렛: 즉시 설치 가능한 전기차용 솔루션

피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 충전 인렛은 범용으로 사용할 수 있으며, 최대 700 kW의 충전 전력을 제공하는 고전력 충전 인터페이스로 기능하여 전기차와 모바일 기기의 충전 시간을 크게 줄여줍니다. 조립된 케이블 세트가 있는 CCS 타입 2 충전 인렛이 즉시 설치 가능한 전기차용 솔루션으로 처음으로 출시되었습니다.

최대 1,000 kW의 충전 전력을 위한 CHARX connect professional 냉각 방식 CCS 충전 케이블

최대 1,000 kW의 CCS 메가와트 충전 케이블 – 고전력 충전의 재발명

피닉스컨택트의 2세대 액체 냉각 방식 CHARX connect professional HPC 충전 커넥터는 부스트 모드에서 최대 1 MW를 전송합니다. 이러한 충전 전력을 이용하면 전기차를 단 몇 분 만에 충전할 수 있을 뿐만 아니라, 대용량 배터리를 장착한 다용도 차량도 빠르게 다시 사용할 수 있습니다.

CHARX control modular

AC 충전 컨트롤러의 기능 확장: WLAN 기능 및 기타 기능

피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 소프트웨어 릴리스 1.7.0은 확장 가능한 포트폴리오에 WLAN 기능 및 다양한 기능을 제공하여 설치 및 유지 관리 편의성을 높이고 보안을 강화합니다.

차세대 타입 2 DC 충전 케이블

새로운 하우징 디자인의 타입 2 CCS 충전 케이블 – 견고하고 유지 관리가 쉬우며 세심하게 고려된 디자인

피닉스컨택트의 검증된 차세대 CHARX connect standard CCS 충전 커넥터는 DC 충전소 설정에 적합하며 150에서 250 kW(150에서 250 A/1,000V)의 중간 전력 범위를 포괄합니다. 새로운 하우징 디자인의 제품군은 견고성, 안전성, 비용 및 유지 관리 측면에서 많은 부분이 개선되었습니다.

AC 충전 컨트롤러용 RFID 리더

LED 인디케이터와 버저가 있는 AC 충전 컨트롤러용 RFID 리더

피닉스컨택트의 구성 가능한 LED 인디케이터와 버저가 있는 새로운 RFID 리더는 CHARX control modular 충전 컨트롤러와 함께 사용되며 가정용 충전기 및 충전소에서 사용하기에 적합합니다.

375 kW의 영구 충전을 위한 타입 1 및 타입 2 CCS 차량 충전 인렛

범용 CCS 충전 인렛 – 영구 375 kW로 충전 가능

이제 피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 차량 충전 인렛을 사용하면 영구 375 kW의 고출력 충전도 가능합니다.

비냉각식 CHARX connect standard GB/T DC 충전 케이블

최대 250 kW의 영구 충전을 위한 CE 인증 비냉각식 GB/T DC 충전 케이블

피닉스컨택트는 새로운 CHARX connect standard GB/T DC 충전 케이블은 글로벌 e-mobility 시장과 해당 애플리케이션을 위한 제품으로 최신 중국 GB/T 표준 20234을 준수하는 CE 인증을 받은 충전 케이블입니다.

중국 리수이에 새로운 E-Mobility 시설을 위한 기반 조성

중국에서 계속 확장되고 있는 피닉스컨택트 E-Mobility

피닉스컨택트는 중국 리수이에 새로운 시설을 설립하고 E-Mobility 생산 역량을 확장하고 있습니다. 이는 중국 본사와 난징의 생산 현장에 이은 Phoenix Contact Group의 세 번째 중국 공장입니다.

19인치 충전소용 CHARX power distribute AC 분배 모듈

19인치 충전소를 위한 편리한 AC 분배 모듈

피닉스컨택트의 새로운 분배 모듈인 CHARX power distribute는 19인치 충전소의 모든 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 들어오는 AC 주전압은 최대 5개의 전원 모듈로 분배될 수 있습니다. 또한 제어 모듈에 전원을 공급합니다. 통합된 보호 기능은 다운스트림 모듈과 케이블의 안전을 최대한 보장합니다.

최대 650 kW의 변조 방지 전력 측정을 위한 공간 절약형 650kW DC 에너지 미터

변조 방지 측정 및 정확한 청구를 위한 공간 절약형 EMpro DC 에너지 미터

피닉스컨택트의 새로운 컴팩트 EMpro DC 에너지 미터를 사용하면 공간을 절약하고 최대 650 A/1,000 V DC의 전류 및 전압을 정밀하고 변조가 불가능한 방식으로 직접 측정할 수 있습니다.

19인치 충전소용 인텔리전트 전원 제어 모듈

19인치 포맷의 만능 제품: 고속 충전소를 위한 CHARX control integrated DC 충전 컨트롤러

피닉스컨택트의 CHARX control integrated DC 충전 컨트롤러는 19인치 충전 스테이션을 제어하고 모니터링하는 모든 기능이 하나의 장치에 결합되어 있습니다.