새로운 하우징 디자인의 타입 2 CCS 충전 케이블 – 견고하고 유지 관리가 쉬우며 세심하게 고려된 디자인

2024-05-21
차세대 타입 2 DC 충전 케이블

피닉스컨택트의 검증된 차세대 CHARX connect standard CCS 충전 커넥터는 DC 충전소 설정에 적합하며 150에서 250 kW(150에서 250 A/1,000V)의 중간 전력 범위를 포괄합니다. 새로운 하우징 디자인의 제품군은 견고성, 안전성, 비용 및 유지 관리 측면에서 많은 부분이 개선되었습니다.

CHARX connect standard DC 충전 케이블의 영리한 밀폐 개념은 완전한 세로 방향 수밀성을 보장하여 하우징 내부의 충전부를 습기로부터 완벽하게 보호합니다. 이는 사용자를 위해 제품군의 전기적 안전성을 극대화합니다. 혁신적인 2챔버 밀폐 시스템은 피닉스컨택트의 DC 충전 케이블 밀폐 시스템 개발의 다음 단계를 보여줍니다. DC+ 및 DC- 전원 접점을 물리적으로 분리함으로써 단락 발생을 완전히 배제할 수 있습니다. 또한 고품질 소재는 옥외에서 지속적으로 사용하는 경우에도 충전 커넥터에 필요한 견고성과 긴 서비스 수명을 보장합니다.

보정법을 준수하는 충전 프로세스의 신뢰할 수 있는 청구를 위해 DC 충전 케이블 및 커넥터는 4선 측정 기술에 맞게 제작되었기 때문에 미래 환경에서도 사용할 수 있습니다. 4선 측정 기술을 사용하면 충전 케이블의 전력 손실을 기록하여 전기차로 전달되는 에너지를 정확하게 측정할 수 있습니다.

특히 준공영 및 공공 충전소의 충전 커넥터는 부적절한 취급으로 인해 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 수리 키트를 사용하면 충전 커넥터의 결합면 프레임과 전원 접점을 빠르고 쉬우며 지속 가능한 방식으로 교체할 수 있습니다.

중간 전력 범위의 모든 DC 충전 애플리케이션을 위한 광범위한 포트폴리오를 보유한 CHARX connect standard는 DC 충전 인프라의 확장을 촉진합니다. 이 제품군은 견고하고 안전하며 유지 관리가 쉽습니다. 이를 통해 시간과 비용이 절약되고 현장 충전 인프라의 가용성이 높아집니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션