설치 깊이가 줄어든 모듈형 AC 충전 소켓 - 유연한 공간 절약형 마운팅
피닉스컨택트의 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓이 설치 깊이가 줄어든 버전으로 새롭게 출시되었습니다. 피닉스컨택트는 3세대 제품을 통해 충전 인프라 솔루션에 유연하고 공간 절약적으로 통합할 수 있는 최적화된 솔루션을 제공합니다.
설치 깊이가 약 20 mm 줄어든 새로운 충전 소켓은 이전 세대와 비교해 최대 38% 증가한 공간 절약 이점을 제공합니다. 이 제품은 설치 공간이 제한적인 소형 가정용 충전기와 충전소에 이상적입니다. 또 다른 새로운 기능은 플러그-인 연결 케이블을 사용하는 기존의 마운팅 방법 대신 충전 소켓을 PCB에 직접 마운팅할 수 있다는 것입니다. 새로운 제품의 경우 4시, 8시 및 12시 방향의 세 가지 액추에이터 위치를 선택할 수도 있습니다. 이를 통해 다양한 설치 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. 충전 소켓은 전면 및 후면 패널 모두에 장착 가능합니다.
이전 모델과 마찬가지로 3세대 모델도 수상 경력에 빛나는 모듈형 시스템에 기반합니다. 개별 구성 요소와 기능을 결합하여 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다. 원형 또는 사각형 디자인의 IP55 보호 커버와 통합 RGB LED 상태 인디케이터 및 셔터가 옵션으로 제공됩니다. 플러그-인 연결 케이블이 다양한 길이와 성능 등급으로 제공되며, 온도 센서가 포함된 옵션도 제공됩니다. 또한, 새로운 제품은 CHARX connect modular 제품군의 모든 구성 요소와 완벽하게 호환되기 때문에 AC 충전 인프라 제조업체는 설계 작업 시 자유롭게 설계할 수 있습니다.
또한 AC 충전 소켓은 안전과 보안, 견고성, 디자인 측면에서 매우 높은 요구 사항을 충족하기 때문에 까다로운 주변 조건에서도 안정적인 작동이 보장됩니다. 옵션으로 제공되는 통합 PTC 온도 센서는 과열을 방지하고, 기계식 셔터는 IPXXD 보호 등급에 따라 표준 규격에 맞는 터치 보호를 보장합니다. 더욱이, 완벽하게 몰딩되고 특수 코팅된 접점은 뛰어난 부식 방지, 긴 서비스 수명, 효율적인 전력 전송 기능을 제공합니다. 직관적인 한 손 조작 방식과 유리 섬유 강화 플라스틱을 사용한 작고 견고한 설계가 적용된 CHARX connect modular는 매우 좁은 공간에서도 까다로운 충전 인프라를 위해 사용할 수 있는 이상적인 솔루션입니다.