피닉스컨택트의 2세대 액체 냉각 방식 CHARX connect professional HPC 충전 커넥터는 부스트 모드에서 최대 1 MW를 전송합니다. 이러한 충전 전력을 이용하면 전기차를 단 몇 분 만에 충전할 수 있을 뿐만 아니라, 대용량 배터리를 장착한 다용도 차량도 빠르게 다시 사용할 수 있습니다.
뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.
- 필터:
-
필드
-
주제
-
제품 카테고리
- 적용된 필터 (1):
최대 1,000 kW의 CCS 메가와트 충전 케이블 – 고전력 충전의 재발명
2025-05-07
electronica 2024의 피닉스컨택트: 주목받고 있는 혁신 연결 기술과 재생 가능한 에너지
2024-08-27
피닉스컨택트는 11월 12일부터 15일까지 독일 Munich에서 열리는 electronica 2024에서 "Change Forward – Grasping the Future"라는 모토 아래 신호, 데이터 및 전송과 관련된 제품의 주요 특징과 솔루션을 소개할 예정입니다. 이번 산업 박람회에서는 획기적인 연결 기술과 충전 인프라, 재생 가능한 에너지 및 All Electric Society 내의 산업용 DC 솔루션에 중점을 둘 예정입니다.
새로운 하우징 디자인의 타입 2 CCS 충전 케이블 – 견고하고 유지 관리가 쉬우며 세심하게 고려된 디자인
2024-05-21
피닉스컨택트의 검증된 차세대 CHARX connect standard CCS 충전 커넥터는 DC 충전소 설정에 적합하며 150에서 250 kW(150에서 250 A/1,000V)의 중간 전력 범위를 포괄합니다. 새로운 하우징 디자인의 제품군은 견고성, 안전성, 비용 및 유지 관리 측면에서 많은 부분이 개선되었습니다.
최대 250 kW의 영구 충전을 위한 CE 인증 비냉각식 GB/T DC 충전 케이블
2024-04-22
피닉스컨택트는 새로운 CHARX connect standard GB/T DC 충전 케이블은 글로벌 e-mobility 시장과 해당 애플리케이션을 위한 제품으로 최신 중국 GB/T 표준 20234을 준수하는 CE 인증을 받은 충전 케이블입니다.