최대 250 kW의 영구 충전을 위한 CE 인증 비냉각식 GB/T DC 충전 케이블
2024-04-22
피닉스컨택트는 새로운 CHARX connect standard GB/T DC 충전 케이블은 글로벌 e-mobility 시장과 해당 애플리케이션을 위한 제품으로 최신 중국 GB/T 표준 20234을 준수하는 CE 인증을 받은 충전 케이블입니다.
비냉각식 CHARX connect standard DC 충전 케이블은 125 kW(125 A/1,000 V) 및 250 kW(250 A/1,000 V) 버전으로 제공되며 부스트 모드에서는 일시적으로 최대 350 kW(350 A/1,000 V)의 충전 전력을 공급할 수 있습니다.
이 충전 커넥터는 혁신적인 크림핑 공정과 고품질 소재를 사용하여 견고성과 내구성을 제공합니다. 은도금 접점은 마모 및 부식에 강하고 하우징은 마모, 낙하 및 충격을 견딜 수 있습니다. 보호 등급 IP67을 획득한 충전 커넥터는 실외 사용에 적합합니다. 비틀림이 적고 유연한 이 케이블은 크기가 2 x 70 mm²에 불과하기 때문에 손쉽고 편리하게 사용할 수 있으며 서리에 강합니다.
CHARX connect standardGB/T DC 충전 케이블은 표준 버전 외에도 개별 맞춤형 제품을 위한 구성 가능한 버전으로 제공됩니다. 예를 들면, 충전 커넥터에 프로그래밍 가능한 LED 또는 인텔리전트 애플리케이션 구현을 위한 S1 스위치를 장착할 수 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com