서지 보호의 새로운 기준: 쉽고 안전한 설치 및 작동

2024-04-22
AC 영역 및 PV용 보호 장치가 있는 VAL-SPP 제품군

피닉스컨택트의 새로운 VAL-SPP(Valvetrab Safe Protection Plus) 서지 보호 장치는 미래 지향적인 설치 및 안전 기능을 갖춘 서지 보호를 제공하여 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

이 장치는 뛰어난 단순성과 안전성을 특징으로 합니다. 또한 오배선 방지 및 터치 보호와 같은 혁신적인 기능과 함께 단 3 Nm로 감소된 조임 토크를 특징으로 합니다. 또한 이 제품군은 최고 수준의 성능과 내구성을 바탕으로 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 강화된 절연은 더 강력한 사용자 및 시스템 안전을 보장합니다. 직접 응답 거동은 백업 퓨즈와 설치를 보호합니다. 신속한 분리를 통해 높은 수준의 작동 안전성을 보장합니다.

VAL-SPP 서지 보호 장치는 다양한 정격 전압의 AC 및 PV용 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 전압 변동이 심한 그리드용 버전이 포트폴리오에 추가되었습니다. 견고하게 설계되어 혹독한 환경과 최대 5,000 m 고도에도 설치할 수 있습니다. 최대 315 A의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있는 옵션으로 인해 공간 절약과 비용 효율적인 설치가 가능합니다.
ECAD 시스템을 위한 포괄적인 디지털 데이터는 시스템 계획을 더욱 쉽게 만들고 제품군을 완성합니다. 온라인 선택 가이드를 사용하면 해당 애플리케이션에 적합한 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다. 모듈형 액세서리를 사용하면 나중에 추가 기능을 손쉽게 통합할 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션