초소형 회로 차단기

2024-04-22
초소형 회로 차단기

피닉스컨택트의 PLC-INTERFACE는 전체 폭이 6.2 mm에 불과한 릴레이 인터페이스와 회로 차단기의 혁신적인 조합을 통해 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다. 장치의 DIP 스위치를 통해 정격 전류 및 종료 동작을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

수동 구성을 통해 "퓨즈 모드"(과전류 후 차단) 또는 '히컵 모드'(주기적인 자동 재시작 시도)와 같은 다양한 트리핑 특성을 설정할 수 있으며 트리핑 임계값을 1 A 단위로 1에서 6 A까지 설정할 수도 있습니다. 채널의 물리적 과부하 차단은 원격 신호를 통해 시각적으로 표시됩니다. 액티브 진단 출력은 상위 컨트롤러에 안정적인 상태 메시지를 제공합니다.

포괄적인 액세서리, 브리징 옵션 및 시스템 케이블링 솔루션은 배선 작업을 줄이고 케이블링 작업을 빠르게 수행할 수 있도록 합니다. PLC-INTERFACE 제품군을 사용하면 기존의 설치를 손쉽게 시스템에 통합하고 기능을 확장할 수 있을 뿐만 아니라 범용 호환성으로 인해 모든 애플리케이션에서 높은 수준의 유연성이 보장됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션