2024-04-22
RS-485 Modbus/RTU를 통한 네트워킹을 사용하면 스위칭 장치와 컨트롤러의 조합인 피닉스컨택트의 PLC 로직을 더 높은 레벨의 자동화 시스템에 쉽고 안전하게 통합할 수 있습니다. 원격 제어, 진단 및 시각화를 위해 PLC 로직 프로세스 데이터에 대한 분산형 액세스를 손쉽게 구현할 수 있으며 웹 기반 관리를 통해 간편하게 구성할 수 있습니다.
RS-485 Modbus/RTU를 통한 네트워킹을 사용하면 스위칭 장치와 컨트롤러의 조합인 피닉스컨택트의 PLC 로직을 더 높은 레벨의 자동화 시스템에 쉽고 안전하게 통합할 수 있습니다. 원격 제어, 진단 및 시각화를 위해 PLC 로직 프로세스 데이터에 대한 분산형 액세스를 손쉽게 구현할 수 있으며 웹 기반 관리를 통해 간편하게 구성할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 PLC-INTERFACE는 전체 폭이 6.2 mm에 불과한 릴레이 인터페이스와 회로 차단기의 혁신적인 조합을 통해 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다. 장치의 DIP 스위치를 통해 정격 전류 및 종료 동작을 개별적으로 구성할 수 있습니다.