지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

프로세스 데이터에 대한 분산 원격 I/O 액세스를 위한 간단한 Modbus/RTU 연결이 있는 논리 모듈

2024-04-22
초소형 로직 모듈

RS-485 Modbus/RTU를 통한 네트워킹을 사용하면 스위칭 장치와 컨트롤러의 조합인 피닉스컨택트의 PLC 로직을 더 높은 레벨의 자동화 시스템에 쉽고 안전하게 통합할 수 있습니다. 원격 제어, 진단 및 시각화를 위해 PLC 로직 프로세스 데이터에 대한 분산형 액세스를 손쉽게 구현할 수 있으며 웹 기반 관리를 통해 간편하게 구성할 수 있습니다.

RS-485 Modbus/RTU를 통한 네트워킹을 사용하면 스위칭 장치와 컨트롤러의 조합인 피닉스컨택트의 PLC 로직을 더 높은 레벨의 자동화 시스템에 쉽고 안전하게 통합할 수 있습니다. 원격 제어, 진단 및 시각화를 위해 PLC 로직 프로세스 데이터에 대한 분산형 액세스를 손쉽게 구현할 수 있으며 웹 기반 관리를 통해 간편하게 구성할 수 있습니다.

RS-485 인터페이스가 내장된 새로운 PLC 로직 모듈을 사용하면 Modbus/RTU 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다. 16개의 I/O가 있는 분산 기본 모듈 또는 2개의 확장 모듈과 48개의 I/O가 있는 전체 구성에서 로직 모듈은 상위 레벨 자동화 시스템의 장치로 연결됩니다. 로직 모듈의 독립적인 제어 개념은 Modbus 통신이 끊어지는 경우에도 로컬 애플리케이션의 기능이 보장합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션