통합 장치 보호가 있는 파워 서플라이
2024-04-22
피닉스컨택트의 전자 회로 차단기가 통합된 Trio Power 파워 서플라이는 3상 버전으로도 제공됩니다.
3세대 Trio Power 서플라이는 머신 빌딩 분야를 위한 새로운 표준을 제시합니다. 이 파워 서플라이는 작고 견고하고 안정적이며 조작이 간편합니다. 멀티 채널 장치 보호 기능이 통합된 새로운 3상 파워 서플라이는 공간 절약형 설계를 특징으로 하며, 최대 40 A의 정격 출력 전류용으로도 제공됩니다. 또한 이 파워 서플라이는 조작이 매우 용이하며, 푸쉬-인 연결 기술을 통해 공구 없이 신속하게 설치할 수 있습니다. 통합 마킹 필드는 손쉬운 EID 및 회로 마킹에 사용할 수 있습니다. 직관적인 시운전 개념으로 인해 장치를 빠르게 사용할 수 있습니다. 포텐션미터의 기계적 잠금으로 인해 장치의 조작 방지도 보장됩니다.
또한 이 파워 서플라이는 스마트 진단 옵션(멀티 컬러 LED 및 모든 관련 상태에 대한 집합 릴레이 접점 신호)도 제공합니다. 원격 리셋 기능을 사용하면 디지털 입력을 통해 출력 채널을 재설정할 수 있습니다. IO-Link 통신은 상세한 진단 및 파라미터화를 용이하게 합니다. 동적 부스트(150%/5초)를 사용하여 까다로운 로드를 시작할 수도 있습니다. 인텔리전트 자체 모니터링 기능과 통합 부하 관리 기능을 통해 높은 시스템 가용성을 보장합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com