바이오 기반 플라스틱을 사용한 장치 연결 기술을 통한 CO2 감소

2024-04-22
바이오 기반 플라스틱으로 제작된 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징

피닉스컨택트는 제품의 지속 가능성을 높이기 위해 끊임없이 변화하고 있습니다. 프로세스 최적화 및 지속 가능한 소재의 사용으로 인해 탄소 발자국이 크게 향상된 이러한 솔루션들이 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징 제품 카테고리에서 이미 사용되고 있습니다.

MKDS 3 PCB 단자대, RJ45 커넥터(버전 6) 및 ICS 20 시리즈 전자 하우징의 경우 바이오 기반 소재가 사용된 제품이 이미 출시되어 있습니다. 이러한 제품들은 피마자유 식물에 기반한 열가소성 플라스틱으로 만들어지며, 기존의 플라스틱으로 만들어진 제품과 마찬가지로 모든 기술 및 인증 관련 요구 사항을 충족합니다. 피닉스컨택트의 PCB 단자대 관리자인 Timur Uzunlar는 "이를 통해 제품 품질을 희생하지 않고도 제품의 탄소 발자국을 개선할 수 있습니다."라고 말합니다.

제품 환경 풋프린트(PEF)를 통해 제품 샌산이 환경에 미치는 영향을 고객에게 투명하게 보여줍니다.

세계적으로 유명한 평가 회사인 EcoVadis는 최근 지속 가능성에 대한 노력을 인정하여 피닉스컨택트에 금메달을 수여했으며, 이는 피닉스컨택트가 얼마나 높은 수준의 지속 가능성 표준을 준수하고 있는지를 잘 보여줍니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션