뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.

  • 필터:
  • 적용된 필터 (1):
XPC 시리즈 PCB 커넥터

XPC 2.5 PCB 커넥터의 Push-X

피닉스컨택트는 최대 2.5 mm² 크기의 전선을 위한 새로운 커넥터를 포함하도록 혁신적인 Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터 시리즈를 확장하고 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 연선 및 단선을 매우 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다.

electronica 산업 박람회 이미지

electronica 2024의 피닉스컨택트: 주목받고 있는 혁신 연결 기술과 재생 가능한 에너지

피닉스컨택트는 11월 12일부터 15일까지 독일 Munich에서 열리는 electronica 2024에서 "Change Forward – Grasping the Future"라는 모토 아래 신호, 데이터 및 전송과 관련된 제품의 주요 특징과 솔루션을 소개할 예정입니다. 이번 산업 박람회에서는 획기적인 연결 기술과 충전 인프라, 재생 가능한 에너지 및 All Electric Society 내의 산업용 DC 솔루션에 중점을 둘 예정입니다.

바이오 기반 플라스틱으로 제작된 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징

바이오 기반 플라스틱을 사용한 장치 연결 기술을 통한 CO2 감소

피닉스컨택트는 제품의 지속 가능성을 높이기 위해 끊임없이 변화하고 있습니다. 프로세스 최적화 및 지속 가능한 소재의 사용으로 인해 탄소 발자국이 크게 향상된 이러한 솔루션들이 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징 제품 카테고리에서 이미 사용되고 있습니다.

푸쉬-인 PCB 단자대 SPT 35/..-H

최대 125 A의 전원 전자 장치를 위한 푸쉬-인 PCB 단자대

최대 125 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압을 지원하는 피닉스컨택트의 SPT 35 PCB 단자대는 현재 시장에 출시된 제품 중에서 가장 강력한 푸쉬-인 PCB 단자대입니다.

KNX 자동화를 위한 PCB 커넥터

KNX 자동화를 위한 푸쉬-인 PCB 커넥터

피닉스컨택트는 PTS 0,5 시리즈를 통해 빌딩 자동화 포트폴리오에 KNX 통신용 컴팩트 PCB 커넥터를 새롭게 추가헸습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 J-Y(ST)Y 설치 케이블(0.6 mm 및 0.8 mm)을 공구 없이 빠르게 연결할 수 있습니다.

SPE(Single Pair Ethernet)용 PCB 단자대

SPE(Single Pair Ethernet)용 PCB 단자대

SPE(Single pair Ethernet)는 Industry 4.0과 IIoT 애플리케이션 실현을 위한 강력한 기술입니다. 피닉스컨택트 Combicon 제품군의 PCB 단자대는 이상적인 연결 기술을 제공합니다.