지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

최대 125 A의 전원 전자 장치를 위한 푸쉬-인 PCB 단자대

2024-03-21
푸쉬-인 PCB 단자대 SPT 35/..-H

최대 125 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압을 지원하는 피닉스컨택트의 SPT 35 PCB 단자대는 현재 시장에 출시된 제품 중에서 가장 강력한 푸쉬-인 PCB 단자대입니다.

피닉스컨택트는 새로운 SPT 35/..-H를 통해 스프링 연결 기술이 적용된 고전류 PCB 단자대 포트폴리오에 수평 전선 연결 방향이 있는 제품을 새롭게 추가했습니다.

웨이브 솔더링을 지원하는 PCB 단자대는 1에서 5핀 버전의 표준 제품으로 제공됩니다. 편리한 푸쉬-인 연결 기술이 적용되어 15 mm 간격 및 최대 35 mm² 크기의 전선을 공구 없이 연결할 수 있습니다. 정의된 접촉력은 안정적인 접촉을 영구적으로 보장합니다. 이 제품 시리즈는 수평 연결 및 작동 방향으로 인해 장치 전면부에서 사용하기에 이상적입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션