SPE(Single Pair Ethernet)용 PCB 단자대
SPE(Single pair Ethernet)는 Industry 4.0과 IIoT 애플리케이션 실현을 위한 강력한 기술입니다. 피닉스컨택트 Combicon 제품군의 PCB 단자대는 이상적인 연결 기술을 제공합니다.
스마트 장치의 네트워킹은 계속해서 발전하고 있습니다. 이러한 현상은 특히 현장 작업 시 높은 고도의 주변 조건에 자주 노출되는 센서 제품에서 나타나고 있습니다. IP 보호 커넥터를 이러한 필드 장치에 통합하는 방법 외에도 원하는 보호 수준을 달성하기 위해 케이블 글랜드를 사용할 수도 있습니다. 이는 테스트를 거쳐 SPE 데이터 전송에 적합한 PCB 단자대를 장치 내부에서 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 여기에는 다양한 이점이 있습니다. 한편, 장치 제조업체는 필요에 따라 PCB에서 소형 SPE 단자대의 위치를 자유롭게 결정할 수 있습니다. 친숙한 스크류 또는 푸쉬-인 연결 기술은 현장에서 설치하는 작업자의 작업을 더욱 편리하게 해줍니다. 명확한 컬러 코딩과 직관적인 조작 방법은 SPE 케이블의 파란색 및 흰색 전선을 명확하고 안전하게 연결할 수 있도록 합니다.