PROFIsafe용 안전 관련 PLC

2023-11-14
안전 PLC

피닉스컨택트의 새로운 AXC F XT SPLC 3000 세이프티 컨트롤러는 PLCnext Control AXC F 2152 및 AXC F3152 장치의 왼쪽 확장 모듈로 사용할 수 있습니다. Profinet 네트워크의 PROFIsafe 장치를 위한 강력한 안전 PLC를 통해 PLCnext 포트폴리오를 확장합니다. 세이프티 컨트롤러는 최대 IEC 61508/61511에 따른 안전 카테고리 SIL 3 및 EN ISO 13849-1에 따른 PL e의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

SPLC 3000은 작동 시 F-호스트로서 최대 300개의 F-장치와 통신할 수 있으며 동시에 F-장치로 작동할 수 있습니다. 세이프티 컨트롤러는 개방형 PLCnext Technology 에코시스템에 완전히 통합되며 오른쪽에 배열될 수 있는 Axiobus의 PROFIsafe I/O 확장과 결합하여 높은 수준의 모듈성을 제공합니다. 이중화 설계된 고성능 ARM 기반 안전 관련 CPU는 채널 1의 경우 800 MHz 클록 속도를, 채널 2의 경우 600 MHz 클록 속도를 제공합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션