지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

중국에서 계속 확장되고 있는 피닉스컨택트 E-Mobility

2023-11-14
중국 리수이에 새로운 E-Mobility 시설을 위한 기반 조성

피닉스컨택트는 중국 리수이에 새로운 시설을 설립하고 E-Mobility 생산 역량을 확장하고 있습니다. 이는 중국 본사와 난징의 생산 현장에 이은 Phoenix Contact Group의 세 번째 중국 공장입니다.

리수이 개발 구역의 새로운 시설은 E-Mobility용 충전 인프라 및 전기 자동차용 충전 인터페이스 개발을 위한 부품 생산에 중점을 둘 것입니다. 이는 지역 전체에 특별한 등대 효과를 가져옵니다. 리수이는 얼터너티브 드라이브 시스템(Alternative Drive Systems) 산업에 중점을 두고 있습니다.

피닉스컨택트 E-Mobility는 리수이의 새로운 생산 현장에서 다양한 전기차용 충전 케이블을 개발 및 생산하여 중국 자동차 및 충전 인프라 제조업체에 공급할 예정입니다. 이 회사는 로컬 포 로컬(local for local) 생산 전략에 기반하여 서로 가까이 위치한 현지 구매, 생산, 판매 시장에 의존하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 리수이 지구는 E-Mobility 산업과 관련하여 커다란 발전을 이루었습니다. 전기차를 생산하는 5개 기업과 산업 핵심 부품을 생산하는 200개 이상의 기업이 이곳에 정착했습니다.

2023년 6월 말에 열린 기념식에서 새로운 피닉스컨택트 공장의 초석이 놓였습니다. 피닉스컨택트 China의 총책임자인 Gu Jiandang은 연설에서 리수이에 있는 새로운 공장의 중요성을 강조했습니다. “피닉스컨택트 China는 2010년에 중국 전기 자동차 시장에 과감하게 진출했습니다. Lishui의 새로운 시설을 통해 우리는 새로운 출발점에 도달했습니다. 우리는 업계를 위한 고품질 제품을 계속 생산하고 고객을 위한 프로젝트를 계획대로 완료하기 위해 지역과 긴밀히 협력할 것입니다. 우리는 리수이 지역과 함께, 다른 업계 파트너들이 새로운 자동차 산업의 미래를 만들어 나가는 목표에 동참하도록 리수이 지역으로 초대하고 있습니다.”
피닉스컨택트 E-Mobility의 전략 및 중국 협력 책임자인 Arno Kiefer도 새로운 시설의 중요성을 강조합니다. “중국 E-Mobility 산업의 빠른 발전을 위해서는 세 번째 중국 공장이 필요합니다. 이를 통해 우리는 중국과 독일 팀 간의 협력을 성공적으로 이어 나가고 있습니다.”

새 건물은 약 20,000 m²의 부지에 총 면적이 약 26,000 m²에 달합니다. 건물은 20,000 m²의 생산 및 보관 공간과 6,000 m²의 사무실 공간으로 나누어져 있습니다. 2025년 1분기 생산 시작까지 작업 인력은 200명 이상으로 늘어날 예정입니다. 2025년 하반기까지 생산량을 늘려 연간 수십만 개의 AC 및 DC 충전 케이블 생산 능력을 갖추는 것이 목표입니다. 또한 중국 시장을 위해 매년 수십만 개의 차량 충전 인렛을 생산할 계획입니다.

E-Mobility가 성장 궤도에 있는 국가는 중국만이 아닙니다. 2,300 m²의 면적에 약 160명의 직원을 수용할 수 있는 새로운 사무실 공간이 2023년 독일 Schieder-Schwalenberg의 피닉스컨택트 E-Mobility 시설에 만들어졌습니다. 북미 시장 또한 역동적으로 발전하고 있습니다. 피닉스컨택트는 또한 E-Mobility 업무를 확장하고 로컬 소싱에도 중점을 두고 있습니다. 판매 구조 확대를 통해 북미 시장에서의 제품 부문을 강화하고 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션