지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

48 V 부하에 대한 전자 장치 보호

2024-01-22
함께 브리지되는 48 V 애플리케이션용 단일 채널 PTCB 회로 차단기 3개

피닉스컨택트의 새로운 PTCB 단일 채널 회로 차단기를 사용하면 공급 전압 48 V DC의 부하도 전자적으로 보호됩니다.

장치 보호는 Clipline 단자대 포트폴리오와 결합될 수 있습니다. 회로 차단기는 전위 분배에 쉽고 빠르게 통합할 수 있으며 표준 단자대 액세서리를 사용하여 서로 연결할 수 있습니다. 6.2 mm의 전체 너비는 단자대 포트폴리오와 일치하며 DIN 레일에서 공간을 절약합니다. 회로 차단기는 2 A의 고정된 정격 값 버전 또는 1에서 6 A 범위의 조정 가능한 정격 전류 버전으로 제공됩니다. 이를 통해 정격 전류를 애플리케이션에 맞게 유연하게 조정할 수 있으며 보관 비용이 절감됩니다. 신호등과 같은 직관적인 3개 색상의 전면 LED와 플로팅 신호 접점은 로컬 및 원격 사용자에게 애플리케이션 상태를 투명하게 보여줍니다. 이를 통해 결함의 명확한 감지가 용이하고 정확한 결함 파악 및 빠른 복구가 가능합니다. 동적 단락 탐지 기능이 있는 다단계 트리핑 특성은 다양한 부하 시작에 최적화되어 있습니다.

Clipline 단자대 외에도 PTCB 회로 차단기는 피닉스컨택트의 48 V DC QUINT 또는 Trio 파워 서플라이와 결합하여 안정적인 48 V DC 개념을 구현할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션