극한 주변 환경용 파워 서플라이
최초로 PCB에 보호 코팅이 적용된 새로운 3세대 Trio Power 파워 서플라이가 출시되었습니다. 이 제품은 극한의 주변 조건에서도 안정적인 사용이 가능합니다.
3세대 파워 서플라이는 머신 빌딩 분야에 새로운 표준을 제시합니다. 이 파워 서플라이는 작고 견고하고 안정적이며 조작이 간편합니다. 보호 코팅된 PCB를 사용하는 새로운 파워 서플라이는 극한의 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 코팅은 먼지, 부식성 가스 및 습기로부터 보호합니다. 또한 부식 관련 연면 전류 및 전기 화학적 마이그레이션으로 인한 오류를 방지합니다.
새로운 Trio Power 파워 서플라이는 전체 폭이 좁고 나란히 직접 마운팅할 수 있기 때문에 공간을 절약할 수 있습니다. 전체 깊이가 낮기 때문에 125 mm의 소형 하우징에 설치할 수 있습니다. 또한 파워 서플라이 장치는 손쉽게 조작할 수 있으며 푸쉬-인 연결 기술을 통해 공구 없이 신속하게 설치할 수 있습니다. 통합 마킹 필드는 손쉬운 EID 및 회로 마킹에 사용할 수 있습니다. 직관적인 시운전 개념으로 인해 장치를 빠르게 사용할 수 있습니다. 포텐션미터의 기계적 잠금으로 인해 장치의 조작 방지도 보장됩니다. 또한 파워 서플라이에는 스마트 진단 옵션이 있습니다. 다중 컬러 LED 및 집합 릴레이 접점은 DC OK, 과부하 및 단락과 같은 모든 관련 상태를 알리는 데 사용됩니다. 동적 부스트(150%/5초)를 사용하면 까다로운 부하도 시작할 수 있습니다. 강력한 출력 특성 곡선으로 1 AC 및 3 AC에서 최대 960 W 출력 전력의 용량성 부하도 문제 없이 충전할 수 있습니다.