빌딩 자동화용 파워 서플라이: USB를 통한 공급 및 충전

2024-01-22
USB 포트가 있는 STEP POWER 파워 서플라이

피닉스컨택트의 Step Power 파워 서플라이는 현대적인 빌딩 자동화 요구에 맞게 개발되었습니다. USB 포트를 통해 스마트 미터 게이트웨이, Raspberry Pis 및 기타 스마트 홈 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 또한 모바일 종단 장치 및 기타 5 V 부하의 고속 충전에도 사용할 수 있습니다.

파워 서플라이 장치에는 최대 15 W를 지원하는 USB-A 또는 USB-C 포트가 있습니다. 전체 폭이 18 mm(1 HP)에 불과한 이 포트를 USB 충전기로 사용하면 배전반, 컨트롤 캐비닛 또는 플랫 제어 패널에서 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 이상 전체 너비가 45 mm(2.5HP)인 전기 콘센트와 USB 파워 서플라이 장치를 함께 사용할 필요가 없습니다. 파워 서플라이 장치 하우징의 스트레인 릴리프 통합 케이블 그루브를 사용하면 필요한 경우 USB 케이블을 배전반 덮개 아래로 손쉽게 라우팅할 수 있기 때문에 간편하게 조작할 수 있습니다. 0.1 W 미만의 낮은 무부하 손실과 높은 효율성을 갖춘 Step Power 파워 서플라이는 빌딩에 최적의 에너지 효율성을 제공합니다. 이 파워 서플라이는 무부하 작동 및 부분 부하 작동 시 최대 효율을 달성하여 효과적인 에너지 절감 효과를 제공함으로써 에코디자인 지침의 효율성 표준에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 85 V AC...264 V AC의 넓은 입력 범위와 -25에서 +70°C의 온도 범위로 인해 전 세계적으로 거의 모든 환경에서 사용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션