지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

도로 조명용 LoRaWAN 조명 기구 제어 장치

2024-01-22
LoRaWAN 조명 기구 제어 장치

도로 조명을 위한 피닉스컨택트의 새로운 LoRaWAN 조명 기구 제어 장치를 사용하면 에너지 소비를 줄이고 조명 기구의 서비스 수명을 연장하며 필수 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다.

스마트 도로 조명 솔루션의 제품 포트폴리오에는 도로 조명용 Dali D4i 인터페이스를 갖춘 새로운 Zhaga 호환 제어 장치가 새롭게 포함되었습니다. 상위 레벨 시스템으로의 연결은 LoRaWAN을 통해 이루어집니다. 제어 장치는 도로 조명 인프라 또는 공공장소 조명 시스템 내의 개별 조명 기구를 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 피닉스컨택트는 LoRaWAN 게이트웨이, 스마트 조명 서비스 소프트웨어 및 피닉스컨택트의 자체 IoT 플랫폼인 grovez.io와 함께 필요한 모든 것이 갖춰진 조명 관리 시스템을 제공합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션