푸쉬-인 연결이 새롭게 추가된 패널 마운팅용 파워 서플라이

2025-08-27
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 패널 마운팅용 Trio Power

최대 2.5 kW 출력의 패널 마운팅용 TRIO POWER 파워 서플라이에 푸쉬-인 연결 기능이 추가되었습니다. 출력 전압이 24 또는 48 V DC인 이 장치는 컴팩트한 설계와 함께 높은 전력 밀도와 효율성을 특징으로 합니다.

새로운 패널 마운팅용 파워 서플라이는 푸쉬-인 연결 기술이 적용되어 빠르고 손쉽게 설치할 수 있습니다. 또한, 다양한 마운팅 옵션을 사용하여 유연하게 적용할 수 있습니다: 하우징의 측면과 후면 패널에 장착하거나 어댑터를 사용하여 장착할 수 있습니다. 이 파워 서플라이의 입력 전압 범위는 85 ~ 264 V AC이고 출력 전압은 24 V DC 또는 48 V DC로 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 동적 부스트는 5초 동안 최대 140%의 단기 출력 증가를 가능하게 합니다. O-링 다이오드가 통합된 이 장치는 직렬 및 병렬로 모두 스위칭할 수 있기 때문에 전력과 출력 전압을 손쉽게 높일 수 있습니다. 이 파워 서플라이에는 5 V/2 A 보조 전원 공급 장치도 장착되어 있습니다. 또한, Trio Power 장치는 강화된 Class B EMC 요구 사항을 충족하기 때문에 전자파 간섭을 덜 받습니다. LED 신호 및 CAN 버스 인터페이스와 같은 다양한 모니터링 기능을 통해 문제를 조기에 발견하여 해결할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션