지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

XPC 2.5 PCB 커넥터의 Push-X

2025-03-31
XPC 시리즈 PCB 커넥터

피닉스컨택트는 최대 2.5 mm² 크기의 전선을 위한 새로운 커넥터를 포함하도록 혁신적인 Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터 시리즈를 확장하고 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 연선 및 단선을 매우 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다.

쥐덫의 원리에 따라 커넥터에 삽입하기만 하면 전선이 고정됩니다. 클램핑 접점은 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선의 장기적이고 안정적인 연결을 보장합니다. 클램핑 공간에 전선이 삽입되면 전선이 릴리스 부품과 부딪혀 아주 적은 힘으로도 접점 스프링이 릴리스됩니다. 사전 인장된 접점 스프링이 정의된 힘으로 전선을 영구적으로 고정합니다. 릴리스 사운드가 들리고 고대비의 주황색 릴리스 버튼의 위치가 변경되어 사용자에게 전선 연결이 완료되었음을 알려줍니다. 공구가 필요 없는 Push-X 연결을 통해 장착 시간이 단축되고 크림핑과 관련된 비용이 발생하지 않습니다. 전선 연결 작업이 거의 필요하지 않기 때문에 자동화가 간소화됩니다. 릴리스 버튼은 전선을 해제하는 동시에 접점 스프링에 다시 사전 장력을 가하기 위해 사용됩니다.

XPC 2.5 커넥터는 피닉스컨택트의 5.08 mm 간격 COMBICON 커넥터 M 제품군과 호환됩니다. 이를 통해 광범위한 애플리케이션 버전을 포괄하는 수많은 조합이 가능합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션