지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

범용 CCS 충전 인렛 – 영구 375 kW로 충전 가능

2024-04-22
375 kW의 영구 충전을 위한 타입 1 및 타입 2 CCS 차량 충전 인렛

이제 피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 차량 충전 인렛을 사용하면 영구 375 kW의 고출력 충전도 가능합니다.

타입 1 및 타입 2 충전 인렛의 새로운 성능 클래스에서는 영구 및 비냉각식 HPC 충전이 허용되기 때문에 전기차 및 이동식 기계의 충전 시간이 크게 단축됩니다. 최대 120 mm²의 전선 크기, DC 접점과 고전압 케이블 간의 최적화된 연결 기술, 고정밀 온도 측정은 영구적이고 안전한 375 kW 충전을 가능하게 합니다. 주변 온도, 차량 내부의 케이블 배선 또는 애플리케이션별 충전 프로파일과 같은 조건에 따라 짧은 시간 동안 부스트 모드에서 500 kW(>500 A/1,000 V) 이상의 높은 충전 전력을 얻을 수도 있습니다.

HPC 지원 CCS 충전 인렛은 충전 플랩이 열려 있는 경우에도 전면부 영역에서 IP6K6K 및 IP6K9K 등급의 보호를 제공합니다. 따라서 전면부는 높은 압력의 강력한 물 분사, 고압 또는 스팀 제트 청소 시 물, 먼지의 유입으로부터 보호됩니다.

차량 충전 인렛의 관련 외부 치수와 나사 연결 모양은 서로 동일합니다. 이를 통해 제조업체는 선박부터 오토바이에 이르기까지 목표 시장에 관계없이 모든 전기차에 동일한 설치 공간을 계획할 수 있습니다.

CCS 충전 인렛은 자동차 산업의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 IATF 16949에 따라 개발되었습니다. CHARX connect universal을 사용하면 견고하고 입증된 기술을 모든 유형의 전기차에 적용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션