뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.

  • 필터:
  • 적용된 필터 (1):
열 시뮬레이션된 전자 하우징

열 시뮬레이션된 전자 하우징

해당 히트싱크와 최적화된 PCB 레이아웃을 갖춘 전자 하우징은 최적의 냉각 기능과 향상된 장치 성능을 제공합니다. BC, ME-IO, ICS 및 UCS 시리즈 전자 하우징의 경우 피닉스컨택트는 적합한 히트싱크와 뛰어난 시뮬레이션 서비스의 조합을 제공하여 장치의 열 효율을 극대화할 수 있도록 합니다.

UM 압출 프로파일 하우징을 위한 유연한 PCB 홀더 시스템

UM 압출 프로파일 하우징을 위한 유연한 PCB 홀더 시스템

피닉스컨택트의 UM-BASIC 및 UM-PRO 압출 프로파일 하우징을 위한 EVA 보드 홀더는 다양한 크기의 PCB 수용을 위한 유연하게 조절 가능한 홀더 시스템입니다. 이 시스템은 피닉스컨택트의 UM-BASIC/-PRO 122 프로파일에 마운트할 수 있습니다.

컴팩트 컨트롤러를 위한 ME-IO Slim 하우징 시스템

컴팩트 컨트롤러를 위한 ME-IO Slim 하우징 시스템

ME-IO Slim은 고밀도 전면부 연결 기술을 필요로 하는 소형 컨트롤러를 위한 피닉스컨택트의 효율적인 하우징 솔루션입니다. 12 mm에 불과한 모듈 폭은 공간 절약형 시스템 설계를 가능하게 합니다.

electronica 산업 박람회 이미지

electronica 2024의 피닉스컨택트: 주목받고 있는 혁신 연결 기술과 재생 가능한 에너지

피닉스컨택트는 11월 12일부터 15일까지 독일 Munich에서 열리는 electronica 2024에서 "Change Forward – Grasping the Future"라는 모토 아래 신호, 데이터 및 전송과 관련된 제품의 주요 특징과 솔루션을 소개할 예정입니다. 이번 산업 박람회에서는 획기적인 연결 기술과 충전 인프라, 재생 가능한 에너지 및 All Electric Society 내의 산업용 DC 솔루션에 중점을 둘 예정입니다.

모니터링 케이스 시스템(MCS)의 세 가지 크기 개요

센서 및 IIoT 애플리케이션을 위한 전자 하우징

피닉스컨택트는 새로운 MCS 시리즈를 통해 잘 설계된 다양한 전자 장치용 하우징을 제공합니다. 이 제품은 PCB 설치와 간단한 마운팅에서 장치 유지 관리에 이르기까지 모든 단계에서 깊은 감동을 선사할 것입니다. 모듈형 설계의 하우징은 탁월한 실용성을 제공합니다.

POS 시리즈 PV 시스템 솔루션으로 건설 중인 건물

에너지 자립 시스템을 위한 PV 시스템 솔루션

피닉스컨택트는 최대 190Wp의 다양한 성능 등급이 적용된 PV 패널 기반 하우징 솔루션을 소개합니다. POS(Pico Off-grid System)에는 방수 및 충격으로부터 보호되는 플라스틱 하우징, 스테인리스 스틸 폴 마운트, 태양광 패널이 포함되어 있습니다. 컴퓨터, 통신 장치, 배터리 등을 추가하여 필드에서 사용할 수 있는 자립형 솔루션을 만들 수 있습니다.

바이오 기반 플라스틱으로 제작된 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징

바이오 기반 플라스틱을 사용한 장치 연결 기술을 통한 CO2 감소

피닉스컨택트는 제품의 지속 가능성을 높이기 위해 끊임없이 변화하고 있습니다. 프로세스 최적화 및 지속 가능한 소재의 사용으로 인해 탄소 발자국이 크게 향상된 이러한 솔루션들이 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징 제품 카테고리에서 이미 사용되고 있습니다.

OCS 옥외 하우징

자율 장치 시스템의 안정적인 작동을 위한 대형 옥외 하우징

피닉스컨택트의 필드 하우징 포트폴리오에 차세대 OCS 옥외 하우징이 새롭게 추가되었습니다. 세 가지의 새로운 대형 하우징 버전을 사용하면 여러 전자 부품을 하나의 하우징에 손쉽게 설치할 수 있습니다.

다양한 필러 및 연결 기술이 적용된 모듈형 ICS 하우징

새로운 모듈형 ICS 하우징용 필러

이제 피닉스컨택트의 ICS 시리즈 모듈형 전자 하우징을 위한 67.5, 90 및 112.5 mm 깊이의 필러를 사용할 수 있습니다.