지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

컴팩트 컨트롤러를 위한 ME-IO Slim 하우징 시스템

2025-02-20
컴팩트 컨트롤러를 위한 ME-IO Slim 하우징 시스템

ME-IO Slim은 고밀도 전면부 연결 기술을 필요로 하는 소형 컨트롤러를 위한 피닉스컨택트의 효율적인 하우징 솔루션입니다. 12 mm에 불과한 모듈 폭은 공간 절약형 시스템 설계를 가능하게 합니다.

헤드 스테이션을 선택한 후 IO 모듈을 원하는 순서로 손쉽게 조립할 수 있습니다. 하우징은 DIN 레일에 수직으로 밀어 넣습니다. 5 mm 간격의 18-pos. 전면부 커넥터는 PCB에 직접 접촉됩니다.. 커넥터는 핀을 손쉽게 식별할 수 있도록 사전 인쇄되어 있습니다. 푸쉬-인 연결 기술이 매우 사용자 친화적인 설치 작업을 가능하게 합니다. RJ45 및 USB 연결이 애플리케이션의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 기계 가공 가능한 플랩을 사용하여 추가 연결 기술을 통합할 수 있습니다. 이를 통해 각 애플리케이션의 특정 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 심플한 디자인과 사전 정의된 모듈 배열을 갖춘 ME-IO Slim은 가격에 민감한 IO 애플리케이션에 이상적인 하우징 제품군입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션