안전한 작업을 지원하고 배선 오류를 방지하는 최적의 컨트롤 캐비닛 조명
2025-02-20
피닉스컨택트 포트폴리오에 소켓이 통합된 새로운 범용 AC 엔클로저 라이트가 추가되었습니다. PLD E 708 제품군의 조명은 전세계의 거의 모든 컨트롤 캐비닛에서 광범위한 애플리케이션에 사용됩니다. 이는 100 V AC - 240 V AC의 넓은 AC 입력 전압 범위 때문입니다.
각 조명에는 해당 국가에 적합한 소켓이 장착되어 있습니다. F 타입 버전은 독일을 포함한 많은 유럽 국가에서 사용됩니다. 프랑스와 벨기에 등의 국가를 위한 E 타입 버전도 있습니다. 올해 안에 B 타입 소켓과 미국용 UL 인증이 이뤄질 예정입니다. 내장된 광학 장치는 11 W의 낮은 전력 소모량으로 1400 lm의 눈부심 없는 최적의 조도를 제공하며 컨트롤 캐비닛 조명을 보장합니다. 색온도는 5000 K(중성 백색)입니다. 또한, 조명에는 PIR 동작 감지기가 있습니다. 연결은 GST15i 장치 커넥터를 통해 이루어집니다. 컨트롤 캐비닛 프로파일의 조명을 제자리에 끼우거나 나사로 고정하거나 옵션으로 자석을 사용하여 컨트롤 캐비닛 패널에 고정하여 장착할 수 있습니다. 케이블 홀더를 사용해 간편하게 장착할 수도 있습니다.
PLD E 708 조명은 측정 장치나 노트북에 연결하는 등과 같이 소켓과 함께 엔클로저 라이트가 필요한 경우에 적합한 선택입니다. 새로운 조명은 PLD E 409 시리즈의 조명과 함께 피닉스컨택트의 엔클로저 라이트 포트폴리오를 완성합니다. 또한 DC 전압 범위도 지원합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com