혁신적인 UV 잉크젯 인쇄기를 사용한 효율적인 식별

2025-03-31
컨트롤 캐비닛 앞에 Bluemark E.Card UV 잉크젯 인쇄기를 들고 있는 사람

피닉스컨택트의 Bluemark E.Card UV 잉크젯 인쇄기는 산업용 식별 분야의 새로운 표준을 제시합니다. 이 제품은 효율적인 소재 처리, 유지 보수가 적은 인쇄 기술, 플라스틱 및 금속 카드 재료에 대한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다.

산업 환경에서 모든 장치, 구성 요소 및 회로를 명확하게 식별하는 것은 컨트롤 캐비닛 제작자와 시스템 제조업체에게 큰 도전 과제입니다. 마킹을 사용할 위치와 관련 주변 조건에 따라 다양한 애플리케이션별 요구 사항이 존재합니다. 이 장치는 열 전사 잉크젯 기술과 UV LED 경화 잉크를 혁신적으로 결합하여 카드 소재를 마킹합니다. 이 제품은 자동화된 소재 기능을 통해 기본 소재에 맞는 잉크 구성을 결정하고 특정 마킹 파라미터를 사용하여 소재를 인쇄합니다. 모듈 방식 잉크 개념과 UV 조명을 사용하여 잉크를 경화시키는 방식은 고품질 마킹을 제공하는 애플리케이션에 최적화된 플라스틱 및 금속 마킹 소재를 만들어냅니다. UV 잉크젯 인쇄기는 컴팩트한 디자인과 높은 인쇄 용량을 특징으로 합니다. 자동화된 소재 처리로 인쇄 작업을 중단하지 않고고 소재를 리필할 수 있습니다. 이를 통해 수동으로 소재를 처리하는 인쇄기와 비교했을 때 최대 40%의 시간을 절약할 수 있습니다. 열 전사 잉크젯 인쇄는 잉크 카트리지를 교체할 때 프린트 헤드를 포함한 전체 잉크 시스템이 간편하게 교체되기 때문에 유지 관리가 적은 식별 프로세스가 보장됩니다. 직관적인 사용자 안내와 효율적인 소프트웨어 솔루션의 도움으로 광범위한 인쇄 프로젝트를 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다. 양방향 OPC UA 통신 인터페이스가 인쇄 작업과 장치 상태를 계획하고 모니터링하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션