무정전 파워 서플라이로 정전 시에도 뛰어난 가용성 보장
2025-03-31
머신 빌딩을 위한 피닉스컨택트의 Trio DC UPS는 무정전 파워 서플라이의 새로운 혁신 솔루션입니다. 결합 스위치 모드 파워 서플라이는 UPS와 파워 서플라이의 기능을 하나의 컴팩트한 하우징에 통합하여 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다.
이 장치는 멀티 컬러 LED와 신호 접점을 통해 직접 진단을 가능하게 하며 명확한 상태 표시를 제공합니다. 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 공구가 필요 없는 배선은 빠르고 손쉬운 처리를 보장합니다 동적 부스트 및 인텔리전트 배터리 충전 기능을 갖춘 TRIO DC UPS는 매우 견고하고 안정적입니다. 파워 서플라이와 UPS를 하나의 하우징에 결합하여 공간을 절약하는 동시에 매우 높은 수준의 효율성을 제공합니다. UPS는 RS-485 또는 USB-C와 같은 인터페이스 옵션을 통해 지능적인 방식으로 파라미터화 및 모니터링될 수 있습니다. 배터리 상태(SOH)는 LED를 통해 손쉽게 확인할 수 있으며, 전면의 버튼을 통해 배터리를 제어할 수 있습니다. 외부 온도 센서가 인텔리전트 배터리 충전 거동을 보장합니다. 파워 서플라이에서 150%, 배터리에서 최대 400%의 과부하 용량을 지원하는 동적 부스트를 통해 중요한 순간에도 시스템이 계속해서 안정적으로 작동할 수 있도록 보장합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com