APL 애플리케이션을 위한 새로운 서지 보호

2025-03-31
DIN 레일에 장착된 TERMITRAB complete APL 서지 보호 장치

피닉스컨택트의 새로운 SPE 및 APL 애플리케이션용 서지 보호 제품군인 TERMITRAB complete 제품군은 국제 표준을 충족하며 프로세스 자동화 분야의 폭발 가능성이 있는 영역에 대한 포괄적인 보호 기능을 제공합니다.

피닉스컨택트는 프로세스 기술 분야의 2선 Ethernet 및 고급 물리적 레이어(APL) 시스템에 대한 요구 사항을 충족하는 두 가지 새로운 서지 보호 장치를 제공합니다. 새로운 장치는 Profibus 사용자 협회, ODVA, FieldCom Group 및 OPC Foundation이 공동으로 만든 사양을 충족합니다. 이 제품은 10Mbps의 데이터 전송 속도를 지원하고 ATEX, IECEx를 포함한 포괄적인 국제 인증을 받았습니다. 이를 통해 폭발 방지 시스템 부품에서 안전하게 사용할 수 있습니다. 특히 주목할 점은 해당 제품 중 하나가 2-WISE 장치로도 인증을 받아 본질 안전 APL 회로에 손쉽게 통합할 수 있다는 점입니다. 또한 이 제품은 기존의 세 번째 단자대 레벨에 케이블 차폐를 수용하는 옵션도 제공합니다. 과부하가 발생할 경우 전체 설비를 분해할 필요 없이 플러그타입 서지 보호 장치만 손쉽게 교체할 수 있습니다. 전체 너비가 단 6mm에 불과한 이 제품은 공간을 절약하며 옥외 분배 박스에서 사용하기에 이상적입니다.

보호 장치에 통합된 상태 디스플레이를 통해 현장에서 장치 상태를 직접 모니터링할 수 있습니다. 원하는 경우, 옵션으로 제공되는 원격 시그널링 모듈을 통해 상태가 제어실로 전송되기 때문에 사용자가 신호 애플리케이션의 보호를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
두 제품 모두 새로운 IEC 61643-21 국제 표준의 미래 요구 사항을 충족합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션