효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스를 위한 모듈형 워크스테이션 시스템

2025-03-31
clipx BASIC line 워크스테이션 시스템

피닉스컨택트의 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적이고 인체 공학적인 작업을 위해 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다. 모듈형 시스템을 사용하면 단자 스트립 장착을 위한 clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어의 등을 사용하여 워크스테이션을 유연하게 조정하거나 확장할 수 있습니다.

확장 가능한 디자인이 적용되어 액세서리를 기존 워크스테이션에 통합하거나 피닉스컨택트의 인체 공학적 기본 워크스테이션과 결합할 수 있습니다. 인체 공학적으로 설계된 워크스테이션은 필요에 따라 사용할 수 있으며 장기적으로 생산 프로세스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 컴포넌트의 구조화된 배치를 통해 효율적인 소재 공급을 가능하게 합니다.
인체 공학적으로 개선되었을 뿐만 아니라 검색 시간과 오류를 줄여 생산성이 크게 향상됩니다. clipx BASIC line 모듈형 워크스테이션 시스템은 컨트롤 캐비닛 제작 과정에서 생산 공정 최적화를 위해 손쉽게 구현할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 유연한 구성과 적응을 통해 작업 흐름이 개선된 인체 공학적이고 구조화된 워크스테이션을 가능하게 합니다. 따라서 적은 노력으로도 빠른 효율성 향상과 신속한 프로세스 최적화를 달성할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛 제작용으로 특별히 설계된 워크스테이션 시스템은 다년간의 공정 컨설팅 경험 및 전문성과 고객과의 성공적인 협력을 통해 만들어졌습니다. 피닉스컨택트는 검증된 솔루션을 통해 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스에 맞게 최적으로 설계되고 다양한 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 "표준"을 만들 수 있었습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션