새로운 산업용 19인치 랙 마운트 매니지드 스위치

2025-03-31
FL SWITCH 5900

피닉스컨택트는 2025년 Hannover Messe에서 19인치 포맷의 새로운 매니지드 스위치 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 최대 4개의 10기가비트 포트가 있는 FL Switch 5900 시리즈 스위치는 높은 데이터 성능, 포괄적인 보안 기능 및 최신 TSN 메커니즘을 제공합니다.

5가지 제품 버전은 이미 확고하게 자리 잡은 FL 스위치 2000 시리즈를 보완하며 최적의 호환성을 위해 유사한 범위의 기능을 제공합니다. 최대 4개의 10Gbps 업링크(SFP+)와 24개의 기가비트 포트가 있는 랙 마운트 스위치는 높은 성능과 높은 수준의 유연성이 결합된 제품입니다. 콤보 포트와 SFP 포트도 구리 및 유리 섬유 통신을 위한 유연한 연결 옵션을 제공합니다.

또한 19인치 스위치에는 시간이 중요한 애플리케이션에서 사용하기 위한 모든 TSN 기능이 포함되어 있습니다. 옵션으로 제공되는 이중화 파워 서플라이가 페일세이프 성능을 강화합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션