센서 및 IIoT 애플리케이션을 위한 전자 하우징

2024-08-27
모니터링 케이스 시스템(MCS)의 세 가지 크기 개요

피닉스컨택트는 새로운 MCS 시리즈를 통해 잘 설계된 다양한 전자 장치용 하우징을 제공합니다. 이 제품은 PCB 설치와 간단한 마운팅에서 장치 유지 관리에 이르기까지 모든 단계에서 깊은 감동을 선사할 것입니다. 모듈형 설계의 하우징은 탁월한 실용성을 제공합니다.

모니터링 케이스 시스템(MCS)은 센서 기술에 사용되는 필드 장치뿐만 아니라 IoT, IIoT 애플리케이션에도 이상적입니다. IP65/IP67 보호 등급의 하우징은 산업용으로 적합합니다. IP40 버전을 대안으로 사용할 수 있습니다. 앵글 하우징 모서리로 거의 수평에 가까운 PCB 마운팅이 가능합니다. 이 기능을 사용하면 사전 조립된 커넥터가 하우징의 구멍을 통해 미끄러지듯 통과할 수 있습니다. 즉, 최대 PCB 바닥 표면이 하우징 베이스 표면과 동일할 수 있기 때문에 설치 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 실제로 전자 하우징은 추가 힌지를 특징으로 합니다. 이러한 힌지는 이후 하우징에 삽입되어 상부 하우징 부분과 덮개를 하부에 연결합니다. 이렇게 하면 유지 관리나 설치 작업을 위해 손을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 또한 씰은 분실되지 않도록 하우징에 연결되어 있습니다.

사용자는 표준 컴포넌트, 옵션 액세서리 및 피닉스컨택트의 포괄적인 연결 기술 포트폴리오를 결합하여 적용 분야에 맞는 다양한 솔루션을 만들 수 있습니다. MCS는 다양한 프레임 및 커버와 함께 세 가지 크기로 제공됩니다. 또한 하우징은 인쇄 및 마킹 옵션과 기계 가공을 통해 맞춤형으로 제작할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션