빌딩 인프라에서 효율적이고 영구적인 식별

2024-08-27
빌딩 설비를 위한 케이블 마킹

피닉스컨택트는 빌딩 인프라의 전문적인 식별을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 다양한 마킹 기술, 직관적인 소프트웨어, 광범위한 소재, 종합적인 서비스를 통해 워크플로우를 크게 간소화할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 고성능 마킹 시스템은 뛰어난 내구성의 레이저 마킹, 다목적 UV 잉크젯 인쇄 및 유연한 열 전사 인쇄로 제공됩니다. 고정식 마킹 시스템은 대량 주문을 처리하는 데 이상적입니다. 그러나 빌딩 인프라의 경우 작업 현장에서 바로 마킹이 만들어지는 경우가 많습니다. 배터리 작동되는 THERMOMARK GO 시리즈와 THERMOMARK PRIME 2.0의 이동식 인쇄기는 현장에서 바로 사용할 수 있는 유연하고 즉시 사용 가능한 마킹 옵션을 제공합니다. MARKING 시스템 앱의 지원을 통해 효율적이고 직관적으로 마킹을 생성할 수 있습니다. 마킹 시스템 포트폴리오에는 다양한 마킹 소재로 모든 애플리케이션을 지원합니다. 예를 들면, DIN VDE 0108-100에 따른 비상 조명 회로 마킹을 위한 인쇄된 경고 라벨, DIN 4066에 따른 연기 감지기 식별을 위한 화재 방지 라벨, ISO 7010에 따른 필수 표지 및 경고 라벨이 포함됩니다. 또한 특정 소재의 경우 개별 요구 사항에 맞게 구성할 수도 있습니다. 이러한 맞춤형 항목은 빌딩 인프라 분야의 소규모 배치 프로젝트에 이상적입니다. 새로운 사이즈의 신속한 제공이 가능하며 고객 요구 사항에 맞게 소량으로 주문할 수 있습니다. 이러한 정교하고 포괄적인 시스템 솔루션을 사용하면 설치 담당자는 빌딩 인프라를 손쉽게 마킹하여 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션