230V 신호 애플리케이션을 위한 서지 보호

2024-08-27
DIN 레일에 장착된 230V 신호 애플리케이션을 위한 서지 보호

피닉스컨택트의 새로운 Clixtrab MOV 플러그-인 서지 보호 플러그는 최대 230V의 신호 애플리케이션을 위한 안정적인 보호 기능을 제공하며, 손쉽고 컴팩트한 설치가 가능한 푸쉬-인 단자대로 만들어진 베이스 부품을 특징으로 합니다.

푸쉬-인 단자대를 사용하면 공구 없이 빠르게 장착할 수 있습니다. 과부하가 발생할 경우 전체 설비를 분해할 필요 없이 플러그-인 서지 보호 플러그만 쉽게 교체할 수 있습니다. 전체 폭이 단 10mm에 불과한 Clixtrab MOV는 공간을 크게 절약해 주기 때문에 좁은 컨트롤 캐비닛에서 사용하기에 이상적입니다. 이 제품은 컴팩트한 크기에도 불구하고 최대 230V의 측정 및 제어 기술(MCR) 애플리케이션에서 두 개의 신호 경로에 대한 안정적인 보호 기능을 제공합니다.
보호 장치에 통합된 상태 인디케이터를 통해 현장에서 직접 장치를 모니터링할 수 있습니다. 원하는 경우, 옵션으로 제공되는 원격 시그널링 모듈을 통해 상태를 제어실로 전송할 수 있기 때문에 사용자가 신호 애플리케이션의 보호를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 단자대를 베이스 부품으로 사용하면 COMPLETE line 제품 포트폴리오의 광범위한 액세서리를 적용할 수 있습니다. 베이스 부품에 분리 나이프를 통합하여 설비에 접근하지 않고도 절연을 측정을 할 수 있습니다. 커넥터에 통합된 코딩 메커니즘은 설치된 단자대에 대한 잘못 할당을 방지합니다. CLIXTRAB MOV는 곧 발표될 국제 IEC 61643-21 표준의 요구 사항을 충족하는 미래 지향형 솔루션입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션