새로운 모듈형 ICS 하우징용 필러

2022-08-31
다양한 필러 및 연결 기술이 적용된 모듈형 ICS 하우징

이제 피닉스컨택트의 ICS 시리즈 모듈형 전자 하우징을 위한 67.5, 90 및 112.5 mm 깊이의 필러를 사용할 수 있습니다.

이 하우징은 회색, 검정색, 파란색 및 노란색의 통풍구가 있거나 없는 제품으로 제공됩니다. 새로운 필러로 인해 사용 가능한 연결 기술이 더욱 다양해집니다. 고객 맞춤형 연결 기술에 맞게 개별적으로 처리할 수 있습니다. 더 깊은 필러를 사용하면 시간과 비용에 최적화된 마운팅이 가능합니다.

새로운 필러를 ICS 20, 25 및 50 하우징에서 사용할 수 있습니다. 모듈형 시스템 및 연결 기술의 모듈성으로 인해 ICS 하우징 시스템을 유연하게 사용할 수 있습니다. 안정적인 가이드 레일을 사용하여 조립된 인쇄 회로 기판을 빠르고 쉽게 푸쉬-인 방식으로 마운팅할 수 있습니다. 또한 온라인 구성기를 통해 하우징의 설계, 색상 및 인쇄를 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen | Corporate Communications