지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

최고의 기능성을 제공하는 파워 서플라이: 극한 환경에서의 보호

2023-08-25
파워 서플라이 – QUINT POWER >100 W

피닉스컨택트의 새로운 Quint Power Plus 버전은 극한의 주변 조건에서도 사용할 수 있는 까다로운 애플리케이션을 위한 솔루션입니다.

정격 출력 전류가 40A인 파워 서플라이는 보호 코팅이 되어 있으며 폭발 위험이 있는 영역(zone 2)에 대한 ATEX 및 IECEx 인증을 받았습니다. 통합 디커플링 MOSFET을 사용하면 파워 서플라이를 병렬로 직접 연결할 수 있기 때문에 시스템 가용성이 향상됩니다. 또한 SIL 3 인증을 받은 Plus 버전은 높은 작동 안전성을 보장합니다. Quint Power Plus 버전은 이중 OVP(과전압 보호) 기능을 갖추고 있어 전압 상승으로부터 시스템을 보호합니다. 오류가 발생하면 해당 출력이 꺼져 과전압으로부터 부하를 보호하고 병렬로 연결된 파워 서플라이가 안정적인 공급을 보장합니다.

주로 프로세스 산업, 조선, 에너지 부문, 그리고 철도 산업에도 사용할 수 있습니다. 85V AC에서 264V AC의 입력 전압과 통합 가스 방전관을 갖춘 견고한 입력측은 높은 수준의 내성(최대 6 kV)과 20ms 이상의 주전원 오류 버퍼 시간을 제공합니다. 45 A의 정적 부스트, 60 A의 동적 부스트 및 SFB 기술을 갖춘 강력한 출력측을 사용해 시스템 확장이 용이하고 까다로운 부하의 안정적인 시작과 표준 미니어처 회로 차단기의 트리핑을 제공합니다.

포괄적인 시그널링과 아날로그, 디지털 및 릴레이 접점을 사용한 예방적 기능 모니터링을 통해 오류가 발생하기 전의 초기 단계에서 중요한 작동 상태를 보고합니다. 새로운 Plus 버전은 극한의 주변 조건에서 사용할 수 있도록 -40°C에서 +75°C의 독보적으로 넓은 온도 범위가 적용되었습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션