지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

에너지 자립 시스템을 위한 PV 시스템 솔루션

2024-08-27
POS 시리즈 PV 시스템 솔루션으로 건설 중인 건물

피닉스컨택트는 최대 190Wp의 다양한 성능 등급이 적용된 PV 패널 기반 하우징 솔루션을 소개합니다. POS(Pico Off-grid System)에는 방수 및 충격으로부터 보호되는 플라스틱 하우징, 스테인리스 스틸 폴 마운트, 태양광 패널이 포함되어 있습니다. 컴퓨터, 통신 장치, 배터리 등을 추가하여 필드에서 사용할 수 있는 자립형 솔루션을 만들 수 있습니다.

극한의 기상 조건을 견뎌낼 수 있는 견고한 하우징과 스테인리스 스틸 폴 마운트를 갖춘 이 시스템은 외딴 지역과 까다로운 환경에서 에너지를 공급하기 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션입니다. 자립형 PV 시스템은 전력 공급을 위해 태양 에너지를 사용합니다. PV 패널은 SUNCLIX PV 커넥터로 연결됩니다. 고품질 단결정 태양광 패널과 내구성 있는 하우징이 결합된 이 시스템은 외딴 지역에서 사용하기에 특히 적합합니다. 예를 들면, 환경 데이터 획득, 까다로운 요구 사항을 갖는 산업 환경 및 기타 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션