지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

최대 1,000 kW의 CCS 메가와트 충전 케이블 – 고전력 충전의 재발명

2025-05-07
최대 1,000 kW의 충전 전력을 위한 CHARX connect professional 냉각 방식 CCS 충전 케이블

피닉스컨택트의 2세대 액체 냉각 방식 CHARX connect professional HPC 충전 커넥터는 부스트 모드에서 최대 1 MW를 전송합니다. 이러한 충전 전력을 이용하면 전기차를 단 몇 분 만에 충전할 수 있을 뿐만 아니라, 대용량 배터리를 장착한 다용도 차량도 빠르게 다시 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 2세대 액체 냉각 방식 CHARX connect professional CCS 충전 커넥터로 초고속 충전(HPC)을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다: 부스트 모드에서 1,000 kW를 전송할 수 있으며, 800 kW의 일정 전력을 전송할 수 있습니다. 이는 특히 효율적인 냉각을 위해 환경 친화적이고 유지 관리가 용이한 냉각수를 전선을 통해 직접 전달하는 새롭게 개발된 냉각 개념을 통해 가능해졌습니다.

그립 부분의 인체 공학적 디자인이 개선되었고, 케이블 구조가 유연해졌으며, 1세대에 비해 CCS 메가와트 커넥터의 무게가 줄어들어 편리하고 쉽게 다룰 수 있게 되었고, 충전 전력도 증가했습니다.

새로운 HPC 충전 커넥터의 결합면 프레임과 모든 접점은 하우징을 열고 냉각수를 배출하지 않고도 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이는 비용 효율적이고 지속 가능한 유지 관리를 가능하게 합니다. 피닉스컨택트는 표준 케이블 엔드 어셈블리 외에도 고객 요청에 따라 전원, 신호 및 냉각을 위한 맞춤형 연결 개념을 제공하여 충전소 제조업체가 HPC 충전소를 구축할 수 있도록 지원합니다. 또한, CCS 충전 케이블은 통합 4선 측정 기술을 통해 보정법을 준수하는 안정적인 누출 감지 및 충전 프로세스 청구를 가능하게 합니다.

CCS 메가와트 충전 커넥터의 엄청나게 큰 충전 전력은 전기차를 몇 분 만에 충전하는 것에 그치지 않습니다. 처음으로 대용량 배터리를 장착한 다용도 차량도 빠르게 다시 사용할 수 있습니다. 허용 가능한 충전 시간을 달성하려면 높은 충전 전력이 필요합니다. 피닉스컨택트는 광범위한 포트폴리오를 바탕으로 고전력 충전 애플리케이션을 위한 다양한 구성 요소도 제공합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션