조립된 케이블 세트가 있는 CCS 충전 인렛: 즉시 설치 가능한 전기차용 솔루션

2025-05-07
개별적으로 조립된 CHARX connect universal CCS 충전 인렛

피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 충전 인렛은 범용으로 사용할 수 있으며, 최대 700 kW의 충전 전력을 제공하는 고전력 충전 인터페이스로 기능하여 전기차와 모바일 기기의 충전 시간을 크게 줄여줍니다. 조립된 케이블 세트가 있는 CCS 타입 2 충전 인렛이 즉시 설치 가능한 전기차용 솔루션으로 처음으로 출시되었습니다.

새롭게 출시된 즉시 설치 가능한 CHARX connect universal CCS 유형 2 충전 인렛은 광범위한 시장 요구 사항을 충족하는 표준 커넥터와 함께 제공되며, 이러한 모든 것은 단일 공급업체가 제공합니다. 사전 조립된 인렛은 기존의 차량용 충전 장치뿐만 아니라 다양한 PDU 및 BMS 연결과도 호환됩니다. 이러한 제품은 케이블 글랜드의 개선을 가능하게 하고 다용도 차량, 대형 트럭 및 이와 유사한 애플리케이션에 대한 AC/DC 충전을 지원합니다.
개별적으로 조절 가능한 충전 전력, 연결 케이블, 액추에이터 전압을 갖춘 CCS 충전 인렛은 광범위한 특정 요구 사항을 충족합니다. 정밀한 온도 측정과 높은 IP 보호 기능으로 최고의 안전성을 보장합니다. 충전 인렛은 IATF 16949 자동차 표준에 따라 개발 및 생산되었습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션