지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

제품, 솔루션 및 서비스의 포괄적 보호를 위한 360° 보안 개념

2025-05-07
피닉스컨택트의 360° 보안 개념

PV 시스템 및 풍력 터빈 발전기에서 데이터를 수집하는 경우 수집된 데이터에 대한 액세스 보안과 전송 경로 보안도 매우 중요합니다. 뿐만 아니라 해커 공격의 위험이 끊임없이 증가하고 있으며, 회사를 이러한 사이버 공격으로부터 보호하기 위한 다양한 법적 규제가 존재합니다. 여기에는 사이버복원력법, NIS-2 지침 및 KRITIS 규정이 포함됩니다. 현재로서는 이를 구현하기 위한 조화 표준이 없습니다. 그러나 국제적으로 가장 중요한 OT 보안 표준인 IEC 62443이 결정적인 역할을 할 것으로 예상할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 수년간 산업 사이버 보안 분야에서 적극적으로 활동해 왔습니다. 따라서 피닉스컨택트는 IEC 62443에 기반하여 자체적으로 활동을 진행합니다. 이러한 표준에 기반하여 제품 보안과 안전한 네트워크 설계에서 직원 교육에 이르는 모든 것을 포괄하는 360° 보안 개념이 개발되었습니다. 이 개념의 핵심 구성 요소는 독립 기관인 TÜV로부터 인증과 지지를 받았습니다. 여기에는 IEC 62443-4-1에 따른 안전한 개발 프로세스와 IEC 62443-4-2를 준수하는 PLCnext Control 및 FL mGuard 보안 라우터와 같은 일부 장치가 포함됩니다. 인증은 IEC 62443-3-3에 따른 원격 유지 관리에 대한 청사진과 IEC 62443-2-4에 따른 안전 자동화 솔루션 설계로 보완됩니다. 취약점은 회사 내부 PSIRT 팀(제품 보안 사고 대응 팀)이 신속하게 처리합니다. 이를 통해 제품, 솔루션 및 서비스의 전체 수명 주기에 걸쳐 포괄적인 액세스 보안이 보장됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션