뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.

  • 필터:
  • 적용된 필터 (1):
필드 설치를 위한 컴팩트 IO-Link I/O 박스

필드 설치를 위한 새로운 컴팩트 IO-Link 장치 I/O 박스

피닉스컨택트의 새로운 IO-Link 장치 I/O 박스는 Axioline E 제품군의 포트폴리오에 견고한 장치를 추가합니다. 이 제품은 까다로운 환경을 위한 디지털 신호 처리 및 유연한 연결 옵션을 제공합니다.

피닉스컨택트의 360° 보안 개념

제품, 솔루션 및 서비스의 포괄적 보호를 위한 360° 보안 개념

PV 시스템 및 풍력 터빈 발전기에서 데이터를 수집하는 경우 수집된 데이터에 대한 액세스 보안과 전송 경로 보안도 매우 중요합니다. 뿐만 아니라 해커 공격의 위험이 끊임없이 증가하고 있으며, 회사를 이러한 사이버 공격으로부터 보호하기 위한 다양한 법적 규제가 존재합니다. 여기에는 사이버복원력법, NIS-2 지침 및 KRITIS 규정이 포함됩니다. 현재로서는 이를 구현하기 위한 조화 표준이 없습니다. 그러나 국제적으로 가장 중요한 OT 보안 표준인 IEC 62443이 결정적인 역할을 할 것으로 예상할 수 있습니다.

Catan C1 EN 애플리케이션

건물 및 룸 자동화를 위한 새로운 컨트롤러 제품군

적은 공간에 하드웨어를 설치할 수 있는 소형 분배판이 빌딩 및 룸 자동화에 많이 사용됩니다. 따라서 피닉스컨택트는 DIN 레일 마운팅형 장치를 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 검증된 ILC 2050 BI 빌딩 컨트롤러와 함께 새로운 Catan C1 EN 컨트롤러가 출시되었습니다.

Hannover Messe에서 PLCnext Control 인증서 전달

IEC 61850 Ed. 2.1 및 IEC 62351-3에 따른 보안 통신 인증을 받은 PLCnext Control

피닉스컨택트의 PLCnext Control은 에너지 관리 시스템의 보안 통신에 대한 국제 표준 IEC 61850 Ed. 2.1 및 IEC 62351-3에 따라 DNV의 인증을 받았습니다. 이 컨트롤러는 시장에 출시된 제품 중 IEC 62443 4-2 SL2에 따라 기능 범위 인증을 받은 최초의 제품이었습니다.