필드 설치를 위한 새로운 컴팩트 IO-Link 장치 I/O 박스

2025-05-21
필드 설치를 위한 컴팩트 IO-Link I/O 박스

피닉스컨택트의 새로운 IO-Link 장치 I/O 박스는 Axioline E 제품군의 포트폴리오에 견고한 장치를 추가합니다. 이 제품은 까다로운 환경을 위한 디지털 신호 처리 및 유연한 연결 옵션을 제공합니다.

두 개의 새로운 IO-Link 장치 I/O 박스(AXL E IOL DIO8 M12 3M 및 AXL E IOL DI8 M12 3M)는 새로운 디지털 신호 처리 장치의 추가를 통해 컨트롤 캐비닛이 필요 없는 자동화를 위한 차세대 Axioline E 시리즈를 확장합니다. 강화된 IP65/IP67/IP69 보호 등급과 전체 폭이 30 mm에 불과한 완전히 캡슐화된 아연 다이캐스트 하우징이 적용된 이 장치는 혹독한 주변 조건에서 작동하는 기계에 직접 사용하도록 설계되었습니다. 두 장치 모두는 검증된 M12 스크류 커넥터 또는 새로운 M12 푸쉬-풀 고속 연결 기술을 사용하여 유연한 필드 배선을 가능하게 합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션