비접촉 방식 전원 및 데이터 전송을 위한 새로운 IO-Link 커플러

2025-05-21
비접촉 방식 IO-Link 전송을 위한 IO-Link 커플러

비접촉 방식 전원 및 데이터 전송을 위한 새로운 IO-Link 커플러가 피닉스컨택트 포트폴리오에 추가되었습니다. 이 혁신적인 제품은 기존 자동화 시스템의 IO-Link 장치 간에 비접촉 방식 데이터 교환을 가능하게 하며 사용자에게 수많은 이점을 제공합니다.

새로운 IO-Link 커플러는 높은 수준의 유연성과 손쉬운 조작을 특징으로 합니다. 이 커플러는 접촉 없이 최대 7 mm의 공극을 통해 전력(≤18 W)과 IO-Link 데이터(≤230.4 kbps)를 전달합니다. 전력 전송은 유도식입니다. 공극을 통한 근거리 통신에는 주파수 계획이나 무선 기술 전문 지식이 필요하지 않습니다.

이 커플러는 표준화된 IO-Link 인터페이스가 적용되어 모든 일반적인 IO-Link Class A 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 이는 시운전뿐만 아니라, 시스템의 유지 관리와 확장도 간소화합니다. IO-Link 커플러의 또 다른 장점은 까다로운 조건에서도 안정적인 작동을 보장하는 견고한 설계입니다.

기존의 연결 기술이 공간 및 이동 제한, 진동, 먼지와 이물질, 회전, 빈번한 접촉으로 인해 한계에 도달한 경우, 비접촉 방식 전원 및 데이터 커플러를 사용하면 마모되지 않고 유지 관리 없이 장치에 전원과 IO-Link 데이터를 공급할 수 있습니다. 따라서 이 기술은 많은 비용 손실을 초래하는 가동 중단을 최소화하는 동시에 산업용 애플리케이션에서 마모되기 쉬운 연결부와 슬립 링을 대체할 수 있습니다. 미래의 공장에서는 움직이는 애플리케이션 간에 더 이상 물리적 연결이 필요하지 않을 것입니다. 구부러지거나 마모된 접점으로 인한 생산이 중단되는 일은 이제 과거의 일입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션