IO-Link 커플러 비접촉식 전원 및 데이터 커플러는 장치에 전력과 IO-Link 데이터를 공급하는 마모되지 않고 유지 관리가 필요 없는 솔루션입니다. 기존의 연결 기술은 공간 및 이동 제한, 진동, 먼지, 흙, 회전, 잦은 접촉 등으로 인해 한계에 도달하지만, 비접촉식 전송은 마모 없는 통신을 가능하게 합니다.

IO-Link 커플러

이점

  • 비접촉식 - 기계적 마모 없음, 오염 없음, 커플링 시 정렬 불량 없음
  • 유연성 – 전원 외에 IO-Link 데이터 또는 두 개의 디지털 신호도 전송
  • 견고성 – 까다로운 사용 환경을 위한 M12 연결부가 있는 IP68 스테인리스 스틸 하우징
  • 컴팩트 – 공간 절약형 장착을 위한 M30 디자인
  • 호환성 - 제조업체에 관계없이 모든 일반 IO-Link Class A 장치와 사용
IO-Link 커플러

IO-Link 커플러 - 플러그-인 연결만큼 간편한 연결 방식

비접촉식 전원 및 IO-Link 전송

커플러는 최대 7 mm의 공극을 통해 비접촉 방식으로 전력(≤18 W)과 IO-Link 데이터(≤230.4 kbps)를 전송합니다. 전력은 유도 방식으로 전달되며 유리, 플라스틱, 목재와 같은 비금속 매체를 통해서도 전달되기 때문에 광범위한 분야에서 사용이 가능합니다.

공극을 통한 근거리 통신에는 주파수 계획이나 무선 기술 전문 지식이 필요하지 않습니다. IO-Link 커플러는 제조업체에 관계없이 모든 일반 IO-Link Class A 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 또한, 장치를 구성할 필요가 없으며 플러그-인 연결처럼 손쉽게 사용할 수 있습니다.

이점: 산업용 애플리케이션에서 마모되기 쉬운 플러그-인 연결과 슬립 링을 교체하고 많은 비용 손실을 초래하는 가동 중단을 최소화하십시오.

IO-Link 커플러

사용 중인 IO-Link 커플러

유연한 근접 옵션을 통한 매우 자유로운 마운팅

표준 커넥터 솔루션과 달리 IO-Link 커플러는 모든 방향에서 서로 마주보도록 배치할 수 있으며 서로 맞물리도록 회전할 수도 있습니다. 또한 커플러는 서로 정확히 반대 위치에 있을 필요는 없지만 오프셋 또는 접선 각도로 서로 마주 볼 수 있습니다.

이점: 두 개의 독립적인 시스템 부품의 기계적 움직임에 필요한 정밀도 감소.

IO-Link 커플러

견고한 하우징의 IO-Link 커플러

견고한 기능적 구조와 정밀한 장착

IO-Link 커플러는 IP68 하우징 덕분에 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. 전체가 금속으로 만들어진 연속 나사형 튜브가 있는 매우 견고한 하우징을 사용하면 마운팅 브래킷 내의 다양한 위치에 마운팅할 수 있습니다. 또한 원통형의 M30 디자인으로 인해 유연하고 손쉽게 장착할 수 있습니다.

이점: 제한된 환경에서 정밀하게 장착할 수 있습니다.

미래 지향적 자동화를 위한 연결

비접촉식 전원 및 데이터 커플러는 장치에 전력과 데이터를 공급합니다. IO-Link 커플러는 IO-Link 마스터와 IO-Link 장치 사이에 쉽게 통합되며 바로 사용할 수 있습니다. 표준화된 IO-Link 인터페이스를 통해 커플러를 모든 일반적인 IO-Link Class A 장치와 함께 사용할 수 있습니다.

IO-Link 커플러 토폴로지

근거리 범위에서 비접촉식 전원 및 데이터 전송