IEC 61850 Ed. 2.1 및 IEC 62351-3에 따른 보안 통신 인증을 받은 PLCnext Control
2024-05-21
피닉스컨택트의 PLCnext Control은 에너지 관리 시스템의 보안 통신에 대한 국제 표준 IEC 61850 Ed. 2.1 및 IEC 62351-3에 따라 DNV의 인증을 받았습니다. 이 컨트롤러는 시장에 출시된 제품 중 IEC 62443 4-2 SL2에 따라 기능 범위 인증을 받은 최초의 제품이었습니다.
이 새로운 개발을 통해 PLCnext Control은 산업 IT 보안 분야에서 새로운 표준을 만들고 있습니다. IEC 62443 인증에 기반한 IEC 61850 Ed. 2.1 및 IEC 62351-3은 단순한 기술적 진보 그 이상을 의미합니다. 이는 또한, 파워 서플라이의 보안과 신뢰성을 향상하고 지속 가능한 미래를 만드는 데에도 기여합니다. IEC 61850 Ed. 2.1은 전원 그리드에서 데이터 전송에 대한 국제 표준입니다. 이는 현대적인 전원 분배에 필수 요소인 효율적이고 안정적인 통신을 보장합니다. IEC 62351-3은 에너지 관리 시스템의 사이버 보안 표준을 설명합니다. 이는 전달된 모든 데이터를 무단 액세스로부터 보호하여 데이터 교환의 보안을 보장합니다. 이러한 표준을 PLCnext Control 컨트롤러에 통합하면 자동화에 사용할 수 있는 강력한 플랫폼을 만들 수 있을 뿐만 아니라 데이터 통신도 보호할 수 있습니다. 세계가 점점 더 네트워크화되고 있고 IT 보안이 모든 기술 개발에서 가장 중요한 사항이라는 점을 고려한다면 이러한 보안 표준이 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com