MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기를 위한 업그레이드 및 신제품 버전

2024-05-21
EX i, SIL 및 PL 로고가 있는 DIN 레일의 MACX Analog 및 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기

피닉스컨택트의 본질 안전 방폭 및 기능 안전을 갖춘 입증된 MACX Analog 시그널 컨디셔너 제품군에 다양한 제품 버전이 새롭게 추가되었으며 기술적으로 업그레이드되었습니다. 이 제품은 MINI Analog Pro 시리즈의 6.2 mm 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기와 손쉽게 결합할 수 있습니다.

MACX Analog 제품군은 모든 Ex 영역 및 모든 소재 그룹에서 사용할 수 있도록 최신 표준에 따라 광범위한 국제 Ex 인증 패키지를 보유하고 있습니다. 또한 광업 및 해양 인증과 함께 -40에서 +70°C의 확장된 온도 작동 범위와 최대 5000 m의 고도 작동 범위에 대한 문서화된 요구 사항을 갖춘 버전은 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. 제품은 독립적인 테스트 연구소에서 NE95에 따라 NAMUR 타입 테스트를 거쳤습니다. 따라서 이 장치는 기술적 특징과 폭발 방지, 수리, 마운팅 및 장치 문서화 측면 모두에서 프로세스 산업의 요구 사항을 준수합니다. MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 최대 SIL 2 SC 3 또는 SIL 3의 모든 안전 관련 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 선택한 제품에는 머신 빌딩에 사용할 수 있는 PL 인증이 포함되어 있습니다. 이는 표준 애플리케이션 및 폭발 방지 모두에 적용됩니다. 디지털 명판은 정확한 장치별 정보를 제공하며 구성 과정에서 지원에 필요한 정보를 제공합니다. 또한, 시그널 컨디셔너 앱을 사용하면 제품을 쉽게 식별하고 파라미터를 설정하고 프로세스 값을 모니터링할 수 있습니다. 이와 함께 패킹 슬립 및 데이터 시트와 같은 모듈별 문서에 대한 액세스도 제공합니다. 푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 전선을 공구 없이 빠르게 삽입할 수 있습니다. 특수 접점 스프링은 높은 접점 품질과 큰 전선 인발력을 보장합니다. 1-채널 및 2-채널 측정 변환기와 전체 폭 12.5 mm의 신호 복제기로 구성된 포괄적인 포트폴리오는 DIN 레일 커넥터를 통해 6.2 mm MINI Analog Pro 시리즈 제품과 결합할 수 있습니다. 모듈형 DIN 레일 커넥터는 전원 브리징, 공급 및 진단을 위한 유연한 시스템 솔루션이며, 특히 멀티 채널 애플리케이션에서 작업을 진행하는 중에도 설치, 시스템 확장 및 모듈 교체 작업을 간편하게 수행할 수 있도록 합니다. MINI Analog Pro 제품군에는 컴팩트한 전체 폭과 설치 높이의 새로운 디자인에 현대적인 아날로그 회로 기술이 결합된, 본질 안전 방폭 및 SIL 3 1oo1 기능 안전을 갖춘 버전이 포함되어 있습니다. 이 제품은 기존의 솔루션과 비교해 컨트롤 캐비닛에서 필요한 공간을 최대 50%까지 절약합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션