건물 및 룸 자동화를 위한 새로운 컨트롤러 제품군

2025-02-20
Catan C1 EN 애플리케이션

적은 공간에 하드웨어를 설치할 수 있는 소형 분배판이 빌딩 및 룸 자동화에 많이 사용됩니다. 따라서 피닉스컨택트는 DIN 레일 마운팅형 장치를 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 검증된 ILC 2050 BI 빌딩 컨트롤러와 함께 새로운 Catan C1 EN 컨트롤러가 출시되었습니다.

전체 폭이 6 HP에 불과한 컴팩트 컨트롤러는 개별적으로 구성 가능한 14개의 입력 및 출력을 유연하게 조합할 수 있기 때문에 공간과 비용을 더욱 절약할 수 있습니다. 8개의 범용 입력은 온도 센서, 0 V - 10 V 인터페이스, 미터 등에 적합합니다. 2개의 범용 채널과 4개의 디지털 채널을 출력 또는 입력으로 설정할 수 있습니다. 매니지드 Ethernet 스위치가 장착된 Catan C1 EN에는 제어 패널과 USB 주변 장치를 연결하기 위한 Ethernet 인터페이스 3개, 직렬 RS-485 인터페이스 2개, USB-C 인터페이스 2개가 있습니다. 또한 KNX-TP 인터페이스가 탑재된 최초의 Niagara 컨트롤러 보드입니다. 플러그-인 제어 패널은 현장 시운전, 운영 및 유지 관리 작업 중에 지원을 제공합니다. 또한 다양한 Catan 확장 모듈을 위한 두 개의 SPE 인터페이스가 있습니다. Emalytics와 Niagara Framework는 프로그래밍 환경과 시각화를 위한 강력한 도구이며, 기존 IL 2050 BI에서도 사용됩니다. 이 장비를 사용하면 BACnet, KNX, Modbus 등의 프로토콜을 통합할 수 있으며, 컨트롤러를 클라우드 환경에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

Catan C1 EN은 건물의 에너지 요구 사항을 줄이는 데 기여하며, 이는 전 세계적으로 재생 가능 에너지를 주요 에너지 형태로 충분하고 완전히 경제적인 방식으로 확보할 수 있는 환경인 All Electric Society로 가는 길의 중요한 발판이 됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션