2025-07-22
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다.
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다.
피닉스컨택트의 CHARX connect universal CCS 충전 인렛은 범용으로 사용할 수 있으며, 최대 700 kW의 충전 전력을 제공하는 고전력 충전 인터페이스로 기능하여 전기차와 모바일 기기의 충전 시간을 크게 줄여줍니다. 조립된 케이블 세트가 있는 CCS 타입 2 충전 인렛이 즉시 설치 가능한 전기차용 솔루션으로 처음으로 출시되었습니다.
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 자동차 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 소프트웨어 릴리스 1.7.0은 확장 가능한 포트폴리오에 WLAN 기능 및 다양한 기능을 제공하여 설치 및 유지 관리 편의성을 높이고 보안을 강화합니다.
피닉스컨택트의 시그널 컨디셔너 앱이 "엔지니어링 및 로봇공학" 부문에서 Automation App Award 2023 후보로 선정되었습니다.
SIL 3를 지원하는 매우 컴팩트한 크기의 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너가 "Best of Industry Awards"의 "MCR/프로세스 자동화" 부문 최종 후보로 선정되었습니다.